Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
415-ZD-22-A1-NG-2 |
415-ZD-22-A2-NG-2 |
415-ZD-22-B1-NG-2 |
415-ZD-22-B2-NG-2 |
415-ZD-22-B3-NG-2 |
415-ZD-22-B4-NG-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l1 | l2 | l3 | x1 | x2 | x3 | s | Ausführung | h2 | r | Identifikationsnummer. | d | k | m3 | m2 | m1 | l4 | Gewicht (g) | Federdruck | b1 | b2 | m4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Edelstahl. glatt | 6 | 6.25 | 2. hohe Federbelastung | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Edelstahl. glatt | 6 | 6.25 | 2. hohe Federbelastung | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Edelstahl. glatt | 6 | - | 2. hohe Federbelastung | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Edelstahl. glatt | 6 | - | 2. hohe Federbelastung | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Edelstahl. glatt | 6 | - | 2. hohe Federbelastung | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16.5 | 2.8 | 4.8 | - | 11. 11 | 20. 20 | 10 | NG. Edelstahl. glatt | 6 | - | 2. hohe Federbelastung | 3.3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2.4 | 13.0 | - | 22 | 7 | 4.5 |
Loading...
h1 | 1 | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
x1
r
Federdruck
l1
l2
l3
x2
x3
s
Ausführung
h2
Identifikationsnummer.
d
k
m3
m2
m1
l4
Gewicht(g)
b1
b2
m4
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften