Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2295-72-165-A-C-EL
Teilenummer
|
---|
2295-72-165-A-C-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Typ | m1_1 | l2_2 | l2_3 | m6 | l1 (Typ A) | l2 | l1 (Typ I) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 36 | - | 40.8 | - | 37.5 | 50 | - | A. Äußere Scharnierflügel | - | 125 - 40 | 165 - 80 | - | 72 | 165 | - | 123.0 |
Loading...
l3 | 40 | d1 | 6.6 | d2 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
s | 3.5 | Oberflächenbehandlung | EL. eloxiert. naturfarben | Identifikationsnummer. | C. mit versenkten Löchern |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere, Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig, die Teilenummer ist 2295-72-165-A-C-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2295-72-165-A-C-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l6
m2
m5
m1_1
m6
l1 (Typ I)
l5
m1
m3
m4
Typ
l2_2
l2_3
l1 (Typ A)
l2
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2295-72-125-A-C-EL |
2295-72-335-A-C-EL |
2295-72-485-A-C-EL |
2295-86-125-I-C-EL |
2295-86-165-I-C-EL |
2295-86-335-I-C-EL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Typ | m1_1 | l2_2 | l2_3 | m6 | l1 (Typ A) | l2 | l1 (Typ I) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 36 | - | 40.8 | 42.5 | - | - | - | A. Äußere Scharnierflügel | - | 125 - 40 | 165 - 80 | - | 72 | 125 | - | 96.0 | |
36.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 72.5 | A. Äußere Scharnierflügel | - | 335 - 250 | 485 - 400 | - | 72 | 335 | - | 222.0 | |
44.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 72.5 | A. Äußere Scharnierflügel | - | 335 - 250 | 485 - 400 | 150 | 72 | 485 | - | 309.0 | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 43 | - | 42.5 | - | - | - | I. Innere Scharnierflügel | 55 | 125 - 40 | 165 - 80 | - | - | 125 | 86 | 99.0 | |
33.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 43 | - | - | 37.5 | 50 | - | I. Innere Scharnierflügel | 55 | 125 - 40 | 165 - 80 | - | - | 165 | 86 | 128.0 | |
39.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 43 | - | - | - | - | 72.5 | I. Innere Scharnierflügel | 55 | 335 - 250 | 485 - 400 | - | - | 335 | 86 | 234.0 |