Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
127-ZD-76-60-B-SW
Teilenummer
|
---|
127-ZD-76-60-B-SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 | x | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | Gewicht (g) | w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | B. Horizontal verstellbar | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | ZD. Zinkdruckguss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere, die Teilenummer ist 127-ZD-76-60-B-SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 127-ZD-76-60-B-SW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3
d1
d2
h1
h2
h3
m1
m2
x
Typ
Oberflächenbehandlung
Länge l2
Breite l1
Gewicht(g)
w
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
127-ZD-52-40-H-SW |
127-ZD-52-40-HB-SR |
127-ZD-52-40-HB-SW |
127-ZD-76-60-H-SR |
127-ZD-76-60-H-SW |
127-ZD-76-60-HB-SR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 | x | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | Gewicht (g) | w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | H. vertikal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
22.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | H. vertikal verstellbar | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
22.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | H. vertikal verstellbar | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 |