Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
127-ZD-52-40-H-SW
Teilenummer
|
---|
127-ZD-52-40-H-SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 | x | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | Gewicht (g) | w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | H. vertikal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | ZD. Zinkdruckguss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere, die Teilenummer ist 127-ZD-52-40-H-SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 127-ZD-52-40-H-SW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3
d1
d2
h1
h2
h3
m1
m2
x
Typ
Oberflächenbehandlung
Länge l2
Breite l1
Gewicht(g)
w
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
127-ZD-52-40-B-SR |
127-ZD-52-40-B-SW |
127-ZD-52-40-H-SR |
127-ZD-52-40-HB-SR |
127-ZD-52-40-HB-SW |
127-ZD-64-50-B-SR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 | x | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | Gewicht (g) | w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | B. Horizontal verstellbar | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | B. Horizontal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | H. vertikal verstellbar | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | B. Horizontal verstellbar | SR | 50 | 64 | 115.0 | 3 |