Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7243-AL-75-EL
Teilenummer
|
---|
7243-AL-75-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | x | r | y | Werkstoff | Gewicht (g) | Werkstoff | l10 | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 99 | 93.3 | 24 | 80.4 | 41.7 | 36 | 73 | - | AL. Aluminium | 295.0 | - | 69.3 | 28 |
Loading...
l3 | 30 | l4 | 51 | d1 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 4 | h1 | 60 | h2 | 30 |
s | 7 | m1 | 61 | m2 | 8 |
m3 | 40 | m4 | 46 | m5 | 28 |
l1 | 75 | RoHS | Ja | Ausführung/Farbe | EL |
l2 | 44.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrgelenkscharnier, innen, Öffnungswinkel Aluminium, die Teilenummer ist 7243-AL-75-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7243-AL-75-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
y
Werkstoff
l5
l6
l7
l8
l9
x
r
Werkstoff
Gewicht(g)
l10
z
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7241-AL-75-EL |
7247-AL-75-EL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | x | r | y | Werkstoff | Gewicht (g) | Werkstoff | l10 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 117.5 | 96.7 | 13.5 | 108 | 101.7 | 52 | 75 | 29 | - | 330.0 | AL. Aluminium | - | - | |
312.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100.5 | 116.5 | 74.3 | 29.5 | 74 | 26 | 93 | 29 | - | 320.0 | AL. Aluminium | 27 | - |