Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
237.3-NI-50-50-B-SW
Teilenummer
|
---|
237.3-NI-50-50-B-SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | h5 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und Zentrierbefestigungen | SW | 50 | 50 | 13 | 115.0 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NI. Rostfreier Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere / Edelstahl, die Teilenummer ist 237.3-NI-50-50-B-SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 237.3-NI-50-50-B-SW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3
d1
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
m1
m2
Typ
Oberflächenbehandlung
Länge l2
Breite l1
h5
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
237.3-NI-50-50-A-GS |
237.3-NI-50-50-A-SW |
237.3-NI-50-50-B-GS |
237.3-NI-60-60-A-GS |
237.3-NI-60-60-A-SW |
237.3-NI-60-60-B-GS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | h5 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | GS | 50 | 50 | 13 | 110.0 | |
27.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | SW | 50 | 50 | 13 | 115.0 | |
25.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und Zentrierbefestigungen | GS | 50 | 50 | 13 | 115.0 | |
33.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25.5 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 36 | 36 | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | GS | 60 | 60 | 17 | 215.0 | |
37.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25.5 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 36 | 36 | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | SW | 60 | 60 | 17 | 216.0 | |
33.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25.5 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 36 | 36 | B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und Zentrierbefestigungen | GS | 60 | 60 | 17 | 220.0 |