Scharniere / Edelstahl (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

237.3-NI-50-50-A-GS

Teilenummer
237.3-NI-50-50-A-GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l3 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 m1 m2 Typ Oberflächenbehandlung Länge l2 Breite l1 h5 Gewicht
(g)

24.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 216.369.51012.566.523030A. mit Bohrungen für SenkkopfschraubenGS505013110.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja Werkstoff NI. Rostfreier Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere / Edelstahl, die Teilenummer ist 237.3-NI-50-50-A-GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 237.3-NI-50-50-A-GS.

Produktvarianten

Teilenummer
237.3-NI-50-50-A-SW
237.3-NI-50-50-B-GS
237.3-NI-50-50-B-SW
237.3-NI-60-60-A-GS
237.3-NI-60-60-A-SW
237.3-NI-60-60-B-GS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
l3 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 m1 m2 Typ Oberflächenbehandlung Länge l2 Breite l1 h5 Gewicht
(g)

27.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 216.369.51012.566.523030A. mit Bohrungen für SenkkopfschraubenSW505013115.0

25.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 216.369.51012.566.523030B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und ZentrierbefestigungenGS505013115.0

29.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 216.369.51012.566.523030B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und ZentrierbefestigungenSW505013115.0

33.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25.58.3812.5131688.533636A. mit Bohrungen für SenkkopfschraubenGS606017215.0

37.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25.58.3812.5131688.533636A. mit Bohrungen für SenkkopfschraubenSW606017216.0

33.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25.58.3812.5131688.533636B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und ZentrierbefestigungenGS606017220.0

Technischer Support