Scharniere, Aluminium-Profile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal gestreckt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2295-72-245-A-C-EL
2295-72-415-A-C-EL
2295-72-565-A-C-EL
2295-86-245-I-C-EL
2295-86-415-I-C-EL
2295-86-565-I-C-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l5 l6 m1 m2 m3 m4 m5 Typ m1_1 l2_2 m6 l2_1 l1 (Typ A) l2 l1 (Typ I) Gewicht
(g)

40.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-40.85032.550-A. Äußere Scharnierflügel---245 - 8072245-167.0

45.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-40.8---67.5A. Äußere Scharnierflügel-565 - 400150415 - 25072415-266.0

55.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-40.8---67.5A. Äußere Scharnierflügel-565 - 400150415 - 25072565-353.0

41.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43-5032.550-I. Innere Scharnierflügel55--245 - 80-24586176.0

50.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43----67.5I. Innere Scharnierflügel55565 - 400150415 - 250-41586282.0

58.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43----67.5I. Innere Scharnierflügel55565 - 400150415 - 250-56586375.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l3 80 d1 6.6 d2 14
s 3.5 Oberflächenbehandlung EL. eloxiert. naturfarben Identifikationsnummer. C. mit versenkten Löchern

Technischer Support