Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2295-86-415-I-C-EL
Teilenummer
|
---|
2295-86-415-I-C-EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Typ | m1_1 | l2_2 | m6 | l2_1 | l1 (Typ A) | l2 | l1 (Typ I) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 43 | - | - | - | - | 67.5 | I. Innere Scharnierflügel | 55 | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | - | 415 | 86 | 282.0 |
Loading...
l3 | 80 | d1 | 6.6 | d2 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
s | 3.5 | Oberflächenbehandlung | EL. eloxiert. naturfarben | Identifikationsnummer. | C. mit versenkten Löchern |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere, Aluminium-Profile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal gestreckt, die Teilenummer ist 2295-86-415-I-C-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2295-86-415-I-C-EL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l5
m1
m2
m3
m4
l1 (Typ A)
l6
m5
Typ
m1_1
l2_2
m6
l2_1
l2
l1 (Typ I)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2295-72-245-A-C-EL |
2295-72-415-A-C-EL |
2295-72-565-A-C-EL |
2295-86-245-I-C-EL |
2295-86-565-I-C-EL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Typ | m1_1 | l2_2 | m6 | l2_1 | l1 (Typ A) | l2 | l1 (Typ I) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 36 | - | 40.8 | 50 | 32.5 | 50 | - | A. Äußere Scharnierflügel | - | - | - | 245 - 80 | 72 | 245 | - | 167.0 | |
41.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 67.5 | A. Äußere Scharnierflügel | - | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | 72 | 415 | - | 266.0 | |
50.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 67.5 | A. Äußere Scharnierflügel | - | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | 72 | 565 | - | 353.0 | |
39.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 43 | - | 50 | 32.5 | 50 | - | I. Innere Scharnierflügel | 55 | - | - | 245 - 80 | - | 245 | 86 | 176.0 | |
54.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 43 | - | - | - | - | 67.5 | I. Innere Scharnierflügel | 55 | 565 - 400 | 150 | 415 - 250 | - | 565 | 86 | 375.0 |