Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
237.3-NI-63-50-B-GS
Teilenummer
|
---|
237.3-NI-63-50-B-GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | l4 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | h5 | Breite l1_1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 34 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | - | 30 | 13 | 15 | 15 | B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und Zentrierbefestigungen | GS | 50 | 63 | 13 | - | 141.0 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NI. Rostfreier Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlastscharniere / Edelstahl, die Teilenummer ist 237.3-NI-63-50-B-GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 237.3-NI-63-50-B-GS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
m1
Breite l1_1
l3
l4
d1
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
m2
m3
m4
m5
Typ
Oberflächenbehandlung
Länge l2
Breite l1
h5
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
237.3-NI-120-60-B-SW |
237.3-NI-120-80-A-GS |
237.3-NI-120-80-A-SW |
237.3-NI-63-50-B-SW |
237.3-NI-76-50-A-GS |
237.3-NI-76-50-A-SW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l3 | l4 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | h5 | Breite l1_1 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 56 | 56 | 8.3 | 8 | 12.5 | 13 | 16 | 8 | 8.5 | 3 | 45 | 36 | 22.5 | - | - | B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und Zentrierbefestigungen | SW | 60 | 120 | 17 | 120 | 420.0 | |
70.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 75 | 10.3 | 10 | 14.5 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 4 | - | 50 | 30 | 25 | 30 | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | GS | 80 | 120 | 21 | - | 685.0 | |
75.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 75 | 10.3 | 10 | 14.5 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 4 | - | 50 | 30 | 25 | 30 | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | SW | 80 | 120 | 21 | - | 700.0 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 21 | 34 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | - | 30 | 13 | 15 | 15 | B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und Zentrierbefestigungen | SW | 50 | 63 | 13 | - | 140.0 | |
31.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 34 | 34 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | 13 | - | - | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | GS | 50 | 76 | 13 | 76 | 163.0 | |
34.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 34 | 34 | 6.3 | 6 | 9.5 | 10 | 12.5 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 30 | 13 | - | - | A. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben | SW | 50 | 76 | 13 | 76 | 165.0 |