Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
237.3-NI-160-80-B-SW
Teilenummer
|
---|
237.3-NI-160-80-B-SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | l4 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Typ | Oberflächenbehandlung | Länge l2 | Breite l1 | h5 | Breite l1_1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 75 | 75 | 10.3 | 10 | 14.5 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 4 | 60 | 50 | 30 | - | - | B. mit Bohrungen für Senkkopfschrauben und Zentrierbefestigungen | SW | 80 | 160 | 21 | 160 | 910.0 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NI. Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
m4
m5
l3
l4
d1
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
m1
m2
m3
Typ
Oberflächenbehandlung
Länge l2
Breite l1
h5
Breite l1_1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften