Linearantriebe, Stahl, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
293-30-100-LL2-SCR
293-30-100-RL2-SCR
293-30-100-RR2-SCR
293-40-170-LL2-SCR
293-40-170-RL2-SCR
293-40-170-RR2-SCR
293-50-200-LL2-SCR
293-50-200-RL2-SCR
293-50-200-RR2-SCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge l1 Außendurchmesser d1 Typ Gewinde x3 Pass- l3 m2 m1 d2 l4 l2 Gewicht
(g)
d3

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 10030LL2. beide Spindeln mit LinksgewindeTR14x4je 601A2x2x12102.538238162xl1+2531110.0M 4

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 10030RL2. eine Spindel Rechtsgewinde. eine Spindel LinksgewindeTR14x4je 601A2x2x12102.538238162xl1+2531178.0M 4

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 10030RR2. beide Spindeln RechtsgewindeTR14x4je 601A2x2x12102.538238162xl1+2531110.0M 4

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 17040LL2. beide Spindeln mit LinksgewindeTR20x4je 753A4x4x12117.5544212172xl1+2993300.0M 5

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 17040RL2. eine Spindel Rechtsgewinde. eine Spindel LinksgewindeTR20x4je 753A4x4x12117.5544212172xl1+2993300.0M 5

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 17040RR2. beide Spindeln RechtsgewindeTR20x4je 753A4x4x12117.5544212172xl1+2993300.0M 5

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 20050LL2. beide Spindeln mit LinksgewindeTR20x4je748A4x4x12120544212182xl1+3094940.0M 6

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 20050RL2. eine Spindel Rechtsgewinde. eine Spindel LinksgewindeTR20x4je748A4x4x12120544212182xl1+3094940.0M 6

19,998.00 €

1 9 Arbeitstage 20050RR2. beide Spindeln RechtsgewindeTR20x4je748A4x4x12120544212182xl1+3094940.0M 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff SCR. Stahl. verchromt RoHS Ja

Technischer Support