Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1580-M6-30-MT-E
Teilenummer
|
---|
1580-M6-30-MT-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | sw | Länge l1_1 (mit Welle) | k | d2 | l2 | Gewicht (g) | Länge l1 (ohne Welle) | Material (Dichtungsring) | Gewinde d1 | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 10 | - | 12 | 14 | - | 17.0 | 30 | E. EPDM | M 6 | 14.8 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben mit Elastomer-Dichtung / GN 1580 / Edelstahl / Hygienic DESIGN / hygienisches Design / Ra <0.8µm, die Teilenummer ist 1580-M6-30-MT-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1580-M6-30-MT-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge l1_1 (mit Welle)
l2
Oberflächenbehandlung
sw
k
d2
Gewicht(g)
Länge l1 (ohne Welle)
Material (Dichtungsring)
Gewinde d1
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1580-M10-20-PL-H |
1580-M10-25-MT-E |
1580-M10-25-MT-H |
1580-M6-30-MT-H |
1580-M6-30-PL-E |
1580-M6-30-PL-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oberflächenbehandlung | sw | Länge l1_1 (mit Welle) | k | d2 | l2 | Gewicht (g) | Länge l1 (ohne Welle) | Material (Dichtungsring) | Gewinde d1 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | PL. poliert (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 49.0 | 20 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
15.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | E. EPDM | M 10 | 21.8 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 10 | - | 12 | 14 | - | 17.0 | 30 | H. H-NBR | M 6 | 14.8 | |
15.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | PL. poliert (Ra < 0,8 µm) | 10 | - | 12 | 14 | - | 17.0 | 30 | E. EPDM | M 6 | 14.8 | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | PL. poliert (Ra < 0,8 µm) | 10 | - | 12 | 14 | - | 17.0 | 30 | H. H-NBR | M 6 | 14.8 |