Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1580-M10-30-PL-H
Teilenummer
|
---|
1580-M10-30-PL-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | sw | Länge l1_1 (mit Welle) | k | d2 | l2 | Gewicht (g) | Länge l1 (ohne Welle) | Material (Dichtungsring) | Gewinde d1 | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | PL. poliert (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 54.0 | 30 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben mit Elastomer-Dichtung / GN 1580 / Edelstahl / Hygienic DESIGN / hygienisches Design / Ra <0.8µm, die Teilenummer ist 1580-M10-30-PL-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1580-M10-30-PL-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge l1_1 (mit Welle)
Oberflächenbehandlung
sw
k
d2
l2
Gewicht(g)
Länge l1 (ohne Welle)
Material (Dichtungsring)
Gewinde d1
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1580-M10-20-PL-H |
1580-M10-25-MT-E |
1580-M10-25-MT-H |
1580-M10-40-MT-E |
1580-M10-40-MT-H |
1580-M10-40-PL-E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oberflächenbehandlung | sw | Länge l1_1 (mit Welle) | k | d2 | l2 | Gewicht (g) | Länge l1 (ohne Welle) | Material (Dichtungsring) | Gewinde d1 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | PL. poliert (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 49.0 | 20 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
15.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | E. EPDM | M 10 | 21.8 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
17.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 16 | 40 | 18 | 21 | 26 | 59.0 | - | E. EPDM | M 10 | 21.8 | |
18.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | MT. matt (Ra < 0,8 µm) | 16 | 40 | 18 | 21 | 26 | 59.0 | - | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
22.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | PL. poliert (Ra < 0,8 µm) | 16 | 40 | 18 | 21 | 26 | 59.0 | - | E. EPDM | M 10 | 21.8 |