Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1580-M10-40-PL-E
Teilenummer
|
---|
1580-M10-40-PL-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | sw | Länge l1_1 (mit Welle) | k | d2 | l2 | Gewicht (g) | Länge l1 (ohne Welle) | Material (Dichtungsring) | Gewinde d1 | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | PL. poliert (Ra < 0,8 µm) | 16 | 40 | 18 | 21 | 26 | 59.0 | - | E. EPDM | M 10 | 21.8 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge l1 (ohne Welle)
Oberflächenbehandlung
sw
Länge l1_1 (mit Welle)
k
d2
l2
Gewicht(g)
Material (Dichtungsring)
Gewinde d1
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften