Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8170-6-B-FH-H |
8170-6-C-FH-H |
8170-8-B-FH-H |
8170-8-C-FH-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | l1 | x1 | l3 | d1 | Gewicht (g) | Federdruck | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. ohne Ruheposition | 6 | 36. 36 | 49.8 | 6 | 178.0 | 20. 20 | M 12 x 1.5 | |
90.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit Ruheposition | 6 | 36. 36 | 49.8 | 6 | 169.0 | 20. 20 | M 12 x 1.5 | |
82.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. ohne Ruheposition | 8 | 32. 32 | 54.3 | 8 | 195.0 | 22. 22 | M 16 x 1.5 | |
95.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit Ruheposition | 8 | 32. 32 | 54.3 | 8 | 190.0 | 22. 22 | M 16 x 1.5 |
Loading...
Identifizierung | FH. Knopfseite Hygienic Design (Fronthygiene) | sw | 14 | RoHS | Ja |
---|---|---|---|---|---|
k | 29 | d4 | 18 | d2 | 35 |
d5 | 22.8 | l2 | 12 | Material (Dichtungsring) | H. H-NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
l1
x1
l3
d1
Gewicht(g)
Federdruck
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften