Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
722.1-10-20-A-ST
Teilenummer
|
---|
722.1-10-20-A-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d | Typ | Quadratisch s | l1 | sw | x1 | l3 | l4 | l2 | Gewicht (g) | Federdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | A. Riegel genietet. nicht abnehmbar | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 144.0 | 15. 15 |
Loading...
Werkstoff | ST. Stahl-Feinguss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federverschlüsse zum Schweißen, die Teilenummer ist 722.1-10-20-A-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 722.1-10-20-A-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d
Typ
Quadratisch s
l1
sw
x1
l3
l4
l2
Gewicht(g)
Federdruck
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
722.1-10-20-AU-ST |
722.1-12-20-A-ST |
722.1-12-20-AU-ST |
722.1-14-20-A-ST |
722.1-14-20-AU-ST |
722.1-16-30-A-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bolzendurchmesser d | Typ | Quadratisch s | l1 | sw | x1 | l3 | l4 | l2 | Gewicht (g) | Federdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | AU. Riegel verschraubt. abnehmbar | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 142.0 | 15. 15 | |
11.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | A. Riegel genietet. nicht abnehmbar | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 148.0 | 15. 15 | |
13.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | AU. Riegel verschraubt. abnehmbar | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 146.0 | 15. 15 | |
11.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 14 | A. Riegel genietet. nicht abnehmbar | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 153.0 | 15. 15 | |
13.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 14 | AU. Riegel verschraubt. abnehmbar | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 150.0 | 15. 15 | |
32.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | A. Riegel genietet. nicht abnehmbar | 30 | 83 | 4 | 110. 110 | 54 | 55 | 20 | 622.0 | 30. 30 |