Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl
GANTER erstellt Auflagebolzen mit Gewindezapfen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Der verfügbare Werkstoff ist Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
408.1-ST-30-M8-G
Teilenummer
|
---|
408.1-ST-30-M8-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l1 | l2 | h | sw | r | Typ | d1 | d2 | Gewicht (g) | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | 13 | - | G. Glatte Kontaktfläche. geschliffen | M 8 | 13 | 37.0 | 14.3 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | ST. Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Auflagebolzen mit Gewindezapfen / GN 408.1 / hexagonal / gewölbter Kopf, Flachkopf, die Teilenummer ist 408.1-ST-30-M8-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 408.1-ST-30-M8-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
r
l1
l2
h
sw
Typ
d1
d2
Gewicht(g)
E
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
408.1-ST-12-M8-B |
408.1-ST-12-M8-G |
408.1-ST-12-M8-K |
408.1-ST-30-M8-K |
408.1-ST-32-M12-B |
408.1-ST-32-M12-G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | l1 | l2 | h | sw | r | Typ | d1 | d2 | Gewicht (g) | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 12 | 13 | - | B. Glatte Kontaktfläche. gedreht | M 8 | 13 | 17.0 | 14.3 | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 12 | 13 | - | G. Glatte Kontaktfläche. geschliffen | M 8 | 13 | 17.0 | 14.3 | |
3.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | 12 | 13 | 20 | K. Sphärische Kontaktfläche. gedreht | M 8 | - | 16.0 | 14.3 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | 30 | 13 | 20 | K. Sphärische Kontaktfläche. gedreht | M 8 | - | 36.0 | 14.3 | |
8.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 1.6 | 32 | 19 | - | B. Glatte Kontaktfläche. gedreht | M 12 | 19 | 87.0 | 20.9 | |
22.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 1.6 | 32 | 19 | - | G. Glatte Kontaktfläche. geschliffen | M 12 | 19 | 87.0 | 20.9 |