Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6311.6-60-M16-114-OS
Teilenummer
|
---|
6311.6-60-M16-114-OS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fußdurchmesser d1 | Gewindelänge l1 | Thema d2 | Typ | sw | l3 | Statische | l4 | l2 | l5 | Gewicht (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 | 114 | M 16 | OS. ohne Kunststoffkappe | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 381.0 | 12 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Nivellierfüße, die Teilenummer ist 6311.6-60-M16-114-OS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6311.6-60-M16-114-OS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fußdurchmesser d1
Gewindelänge l1
Thema d2
Typ
sw
l3
Statische
l4
l2
l5
Gewicht(g)
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6311.6-50-M10-47-KR |
6311.6-50-M10-47-KS |
6311.6-50-M10-47-OS |
6311.6-60-M16-59-KR |
6311.6-60-M16-59-KS |
6311.6-60-M16-59-OS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fußdurchmesser d1 | Gewindelänge l1 | Thema d2 | Typ | sw | l3 | Statische | l4 | l2 | l5 | Gewicht (g) | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 47 | M 10 | KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend | 5 | 11.5 | 14. 14 | 14 | 12.5 | 13 | 163.0 | 8 | |
22.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 47 | M 10 | KS. mit Kunststoffkappe. gleitend | 5 | 11.5 | 14. 14 | 14 | 12.5 | 13 | 163.0 | 8 | |
20.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 47 | M 10 | OS. ohne Kunststoffkappe | 5 | 11.5 | 14. 14 | 14 | 12.5 | 13 | 165.0 | 8 | |
29.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 | 59 | M 16 | KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 284.0 | 12 | |
29.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 | 59 | M 16 | KS. mit Kunststoffkappe. gleitend | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 304.0 | 12 | |
27.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 | 59 | M 16 | OS. ohne Kunststoffkappe | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 313.0 | 12 |