• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckstücke, Stahl (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6311.1-40-P

Teilenummer
6311.1-40-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Typ e_1 h1 h2 d3_1 b d2 Gewicht
(g)
E

13.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe10.51622502516.5155.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

s 1.5 d3 7.5

Sie befinden sich auf der Seite für Druckstücke, Stahl, die Teilenummer ist 6311.1-40-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6311.1-40-P.

Produktvarianten

Teilenummer
6311.1-12-A
6311.1-12-K
6311.1-12-P
6311.1-40-A
6311.1-40-K
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Typ e_1 h1 h2 d3_1 b d2 Gewicht
(g)
E

3.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe-691685.24.01.5

5.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe-691685.25.01.5

7.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12P. Druckstückfläche mit Raste. ohne Kunststoffkappe4.5691685.26.0-

11.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40A. Druckstückfläche eben. ohne Kunststoffkappe-1622502516.5125.04.5

13.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40K. Druckstückfläche eben. mit Kunststoffkappe-1622502516.5130.04.5

Technischer Support