Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50.25-HF-40-8-M5
Teilenummer
|
---|
50.25-HF-40-8-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | h | d1_1 | Durchmesser d1 | Nennhaftkräfte (N) | Gewicht (g) | Länge l | h_1 | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | +0.2/-0.1 | 40 | 100. 100 | 56.0 | 8.5 | +0.3/-0.2 | 9 |
Loading...
Material des Magneten | HF. Hartferrit | Faden | M 5 | d3 | 8 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Retentionsmagnete, Innengewinde, die Teilenummer ist 50.25-HF-40-8-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50.25-HF-40-8-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h
d1_1
Durchmesser d1
Nennhaftkräfte (N)
Gewicht(g)
Länge l
h_1
d
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
50.25-HF-25-7-M5 |
50.25-HF-32-7-M5 |
50.25-HF-50-10-M5 |
50.25-HF-63-14-M5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | h | d1_1 | Durchmesser d1 | Nennhaftkräfte (N) | Gewicht (g) | Länge l | h_1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | ±0.1 | 25 | 32. 32 | 20.0 | 9 | +0.3/-0.2 | 8.25 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | ±0.1 | 32 | 64. 64 | 31.0 | 9 | +0.3/-0.2 | 9 | |
9.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | +0.2/-0.1 | 50 | 175. 175 | 105.0 | 8.5 | +0.4/-0.2 | 9 | |
15.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | +0.3/-0.1 | 63 | 280. 280 | 228.0 | 8 | +0.5/-0.2 | 9 |