Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
875.3-AL-14-50-HE
Oberfächenbehandlung | HE. hart anodisiert | Werkstoff | AL. Aluminium |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannarme, Gewindeloch, Schwenkspanner GN / GN, die Teilenummer ist 875.3-AL-14-50-HE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 875.3-AL-14-50-HE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
für Schwenkspanner Größe
l
h1
h2
m
b
d1
d2
Gewicht(g)
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
875.3-AL-16-60-HE |
875.3-AL-16-70-HE |
875.3-AL-20-80-HE |
875.3-AL-20-90-HE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | für Schwenkspanner Größe | l | h1 | h2 | m | b | d1 | d2 | Gewicht (g) | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 32 | 80 | 12 | 9 | 60 | 20 | 16 | M 8 | 58.0 | 8.5 | |
22.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | 90 | 15 | 9 | 70 | 20 | 16 | M 8 | 77.0 | 8.5 | |
24.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 105 | 16 | 10 | 80 | 25 | 20 | M 10 | 123.0 | 10.5 | |
23.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 63 | 115 | 18 | 10 | 90 | 25 | 20 | M 10 | 150.0 | 10.5 |