Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37.1-80-R20-A
Teilenummer
|
---|
37.1-80-R20-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Fußdurchmesser d1 | s | l1 | Belastbarkeit | x1 | d2 | l2 | Gewicht (g) | d3 | Radius r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 80 | - | 15 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 267.0 | 11 | R20 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Fußplatten, zentrales Befestigungsloch, die Teilenummer ist 37.1-80-R20-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37.1-80-R20-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
s
x1
Typ
Fußdurchmesser d1
l1
Belastbarkeit
d2
l2
Gewicht(g)
d3
Radius r
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
37.1-100-R20-C |
37.1-125-R25-A |
37.1-125-R25-B |
37.1-125-R25-C |
37.1-80-R20-B |
37.1-80-R20-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Fußdurchmesser d1 | s | l1 | Belastbarkeit | x1 | d2 | l2 | Gewicht (g) | d3 | Radius r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 100 | - | 17.5 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 452.0 | 13 | R20 | |
27.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 125 | - | 21 | 130. 130 | - | 32 | 5.8 | 835.0 | 16 | R25 | |
32.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 125 | 5 | 21 | - | 50. 50 | 32 | 5.8 | 917.0 | 16 | R25 | |
28.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 125 | - | 21 | 130. 130 | - | 32 | 5.8 | 845.0 | 16 | R25 | |
14.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 80 | 3 | 15 | - | 20. 20 | 25.5 | 4.6 | 287.0 | 11 | R20 | |
13.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 80 | - | 15 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 270.0 | 11 | R20 |