Edelstahl- Rastbolzen-Knopf, und ohne Ruheposition

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
417-4-B-NI
417-4-C-NI
417-5-B-NI
417-5-C-NI
417-6-B-NI
417-6-C-NI
417-8-B-NI
417-8-C-NI
417-10-B-NI
417-10-C-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bolzendurchmesser d1 b2 b3 b4 h1 h2 k1 k2 k3 Ende k4_1 b2_1 l1 h3 d2 l2 k4 Gewicht
(g)
Federdruck b1

12.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. ohne Ruheposition416.563.374144812. 127194101210.54.512.03. 322

13.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage C. mit Ruheposition416.563.374144812. 127194101210.54.513.03. 322

14.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. ohne Ruheposition52284.39.54.51851024. 2410.525.5513.51613724.05. 528

13.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage C. mit Ruheposition52284.39.54.51851024. 2410.525.5513.51613728.05. 528

16.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. ohne Ruheposition627.5105.410.55215.51221. 211330.5615.51815.51041.05. 532

15.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage C. mit Ruheposition627.5105.410.55215.51221. 211330.5615.51815.51045.05. 532

17.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. ohne Ruheposition833125.412.56235.51222. 222037.5818.5211815.565.06. 634

17.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage C. mit Ruheposition833125.412.56235.51222. 222037.5818.5211815.574.06. 634

19.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage B. ohne Ruheposition103514.56.514.562761525. 2518.5401021.752522.513.5106.04. 439

19.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage C. mit Ruheposition103514.56.514.562761525. 2518.5401021.752522.513.592.04. 439

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI. Edelstahl-Feinguss

Technischer Support