Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
417-5-C-NI
Teilenummer
|
---|
417-5-C-NI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bolzendurchmesser d1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Ende | k4_1 | b2_1 | l1 | h3 | d2 | l2 | k4 | Gewicht (g) | Federdruck | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit Ruheposition | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 10.5 | 25.5 | 5 | 13.5 | 16 | 13 | 7 | 28.0 | 5. 5 | 28 |
Loading...
Werkstoff | NI. Edelstahl-Feinguss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl- Rastbolzen-Knopf, und ohne Ruheposition, die Teilenummer ist 417-5-C-NI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 417-5-C-NI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bolzendurchmesser d1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
Ende
k4_1
b2_1
l1
h3
d2
l2
k4
Gewicht(g)
Federdruck
b1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
417-4-B-NI |
417-4-C-NI |
417-5-B-NI |
417-6-B-NI |
417-6-C-NI |
417-8-B-NI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Bolzendurchmesser d1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Ende | k4_1 | b2_1 | l1 | h3 | d2 | l2 | k4 | Gewicht (g) | Federdruck | b1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. ohne Ruheposition | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 7 | 19 | 4 | 10 | 12 | 10.5 | 4.5 | 12.0 | 3. 3 | 22 | |
12.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit Ruheposition | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 7 | 19 | 4 | 10 | 12 | 10.5 | 4.5 | 13.0 | 3. 3 | 22 | |
13.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. ohne Ruheposition | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 10.5 | 25.5 | 5 | 13.5 | 16 | 13 | 7 | 24.0 | 5. 5 | 28 | |
15.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. ohne Ruheposition | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 13 | 30.5 | 6 | 15.5 | 18 | 15.5 | 10 | 41.0 | 5. 5 | 32 | |
14.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit Ruheposition | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 13 | 30.5 | 6 | 15.5 | 18 | 15.5 | 10 | 45.0 | 5. 5 | 32 | |
16.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. ohne Ruheposition | 8 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 22. 22 | 20 | 37.5 | 8 | 18.5 | 21 | 18 | 15.5 | 65.0 | 6. 6 | 34 |