Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
417-10-D-NI
Teilenummer
|
---|
417-10-D-NI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bolzendurchmesser d1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Ende | l1 | h3 | d2 | l2 | k4 | Gewicht (g) | Federdruck | d3 | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | D. mit Drahtschlaufe | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 10 | 21.75 | - | 26 | 13.5 | 90.0 | 4. 4 | 11.8 | 39 |
Loading...
Werkstoff | NI. Edelstahl-Feinguss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Indexierungsstößel ohne Ruheposition, die Teilenummer ist 417-10-D-NI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 417-10-D-NI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
Typ
Bolzendurchmesser d1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
Ende
l1
h3
l2
k4
Gewicht(g)
Federdruck
d3
b1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
417-10-A-NI |
417-4-A-NI |
417-4-D-NI |
417-5-A-NI |
417-5-D-NI |
417-6-A-NI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Bolzendurchmesser d1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Ende | l1 | h3 | d2 | l2 | k4 | Gewicht (g) | Federdruck | d3 | b1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. mit Hebering | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 10 | 21.75 | 30 | - | 13.5 | 97.0 | 4. 4 | - | 39 | |
10.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. mit Hebering | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 4 | 10 | 14 | - | 4.5 | 12.0 | 3. 3 | - | 22 | |
11.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | D. mit Drahtschlaufe | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 4 | 10 | - | 13 | 4.5 | 13.0 | 3. 3 | 6 | 22 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. mit Hebering | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 5 | 13.5 | 18 | - | 7 | 23.0 | 5. 5 | - | 28 | |
12.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | D. mit Drahtschlaufe | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 5 | 13.5 | - | 15.5 | 7 | 24.0 | 5. 5 | 7.2 | 28 | |
13.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. mit Hebering | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 6 | 15.5 | 24 | - | 10 | 41.0 | 5. 5 | - | 32 |