Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
417.1-8-NI-GS
Teilenummer
|
---|
417.1-8-NI-GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d | Flanschbreite b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | d_1 | h3 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 34 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 22 | 8.2 | 18.5 | 52.0 |
Loading...
Werkstoff | NI. Edelstahl-Feinguss | Oberfläche | GS. blank. matt kugelgestrahlt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Locators Indexierungsstößel GN, die Teilenummer ist 417.1-8-NI-GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 417.1-8-NI-GS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d
Flanschbreite b1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
d_1
h3
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
417.1-10-NI-GS |
417.1-4-NI-GS |
417.1-5-NI-GS |
417.1-6-NI-GS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bolzendurchmesser d | Flanschbreite b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | d_1 | h3 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 39 | 35 | 14.5 | 6.8 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 23 | 10.2 | 21.75 | 70.0 | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 22 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8.5 | 4.1 | 10 | 10.0 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 28 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 12 | 5.1 | 13.5 | 22.0 | |
11.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 32 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 16.5 | 6.2 | 15.5 | 34.0 |