Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
722.6-8-20-A-A4
Teilenummer
|
---|
722.6-8-20-A-A4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | s | l1 | sw | x1 | h3 | m | l3 | b | d1 | d4 | d2 | l4 | l2 | Gewicht (g) | Federdruck | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 8 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 179.0 | 15. 15 | 36 |
Loading...
Typ | A. mit Zugring | Werkstoff | A4. Edelstahl-Feinguss | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h1
h2
k1
k2
k3
s
l1
sw
x1
h3
m
l3
b
d1
d4
d2
l4
l2
Gewicht(g)
Federdruck
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften