Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
732.1-M10-12-16-ST
Werkstoff | ST. Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderkopf-Schulterbolzen, Stahl, die Teilenummer ist 732.1-M10-12-16-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 732.1-M10-12-16-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde d1
s
l3
l2
Gewicht(g)
Spannzangen-Durchmesser d2
d3
Länge l1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
732.1-M12-14-18-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde d1 | s | l3 | l2 | Gewicht (g) | Spannzangen-Durchmesser d2 | d3 | Länge l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M 12 | 8. 8 | 8 | 16 | 53.0 | 14 | 22 | 18 |