Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
906-ST-M6X1-GPC
Ausführung | Befestigungsschraube | Feingewinde | M 6 x 1 | Typ | GPC. mit Mikroverkapselung |
---|---|---|---|---|---|
s | 3 | h | 6 | Gewicht(g) | 1.0 |
Werkstoff | ST. Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussschrauben / 906-ST-M6X1-GPC / DIN 906 / rechtsgängig / konisch / Stahl, die Teilenummer ist 906-ST-M6X1-GPC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 906-ST-M6X1-GPC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften