Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DSFI 0805LS
Betriebstemperaturbereich(°C) | -15::+60 | Innen-Ø/Außen-Ø(mm) | 8 x 12 | Für Kupplung/Adapter(mm) | ELS 09 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Ausgestattet mit | Drehbarer Halterung | Gewicht(kg) | 3 |
Technologie | Schlaucheinrastung mit Sperrraste | Werkstoff | Gehäuse Edelstahl AISI 304 | Anschluss | Zufuhrschlauch: 1 m |
Drehbarer Eingang(BSPP) | 8 x 12 | Kupplung | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie DSF - Edelstahlausführung mit PU-Schlauch Ether, die Teilenummer ist DSFI 0805LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSFI 0805LS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften