Pneumatik-Verbinder / RMT CG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RMT CG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 14 mm, / , [Länge] 42 - 73 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 14 mm auf. Sie sind zwischen 42 und 73 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMT CG0400
RMT CG0401
RMT CG0600
RMT CG0601
RMT CG0800
RMT CG0801
RMT CG0802
RMT CG1001
RMT CG1002
RMT CG1202
RMT CG1203
RMT CG1403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

4.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/84

4.70 €

10 7 Arbeitstage G 1/44

4.42 €

10 7 Arbeitstage G 1/86

4.75 €

10 7 Arbeitstage G 1/46

5.35 €

10 7 Arbeitstage G 1/88

5.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/48

5.80 €

10 7 Arbeitstage G 3/88

7.45 €

10 7 Arbeitstage G 1/410

7.68 €

10 7 Arbeitstage G 3/810

9.00 €

1 7 Arbeitstage G 3/812

9.77 €

1 7 Arbeitstage G 1/212

11.40 €

1 7 Arbeitstage G 1/214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support