Pneumatik-Verbinder / A6 1□□, A6 M5□□ / Push-In Anschluss / Innengewinde

Pneumatik-Verbinder / A6 1□□, A6 M5□□ / Push-In Anschluss / Innengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 28 mm



PREVOST stellt Push-In-Verschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschraubungen haben eine Länge von zwischen 16 und 28 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A6 1412
A6 1438
A6 1814
A6 1838
A6 3812
A6 M518
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP IG

2.87 €

10 7 Arbeitstage G 1/2G 1/4

2.40 €

10 7 Arbeitstage G 3/8G 1/4

1.50 €

10 7 Arbeitstage G 1/4G 1/8

2.02 €

10 7 Arbeitstage G 3/8G 1/8

3.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/2G 3/8

1.35 €

10 7 Arbeitstage G 1/8M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support