Pneumatik-Verbinder / RPQ MR / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPQ MR / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 30 - 60 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Ihre Länge liegt zwischen 30 und 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPQ MR0400
RPQ MR0401
RPQ MR0500
RPQ MR0501
RPQ MR0502
RPQ MR0503
RPQ MR0600
RPQ MR0601
RPQ MR0602
RPQ MR0603
RPQ MR0800
RPQ MR0801
RPQ MR0802
RPQ MR0803
RPQ MR1000
RPQ MR1001
RPQ MR1002
RPQ MR1003
RPQ MR1201
RPQ MR1202
RPQ MR1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/85

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/45

1.55 €

10 7 Arbeitstage R 3/85

2.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/25

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

1.38 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

1.55 €

10 7 Arbeitstage R 3/86

2.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/26

1.48 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

1.48 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

1.68 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

2.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/28

1.68 €

10 7 Arbeitstage R 1/810

1.68 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

1.87 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

3.03 €

10 7 Arbeitstage R 1/210

3.03 €

5 7 Arbeitstage R 1/412

3.03 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

3.03 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support