Pneumatik-Verbinder / RPD MG□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik-Verbinder / RPD MG□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 14 - 34 mm



PREVOST stellt Push-In-Verschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 14 und 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPD MG04M5
RPD MG05M5
RPD MG06M5
RPD MG0400
RPD MG0401
RPD MG0500
RPD MG0501
RPD MG0502
RPD MG0503
RPD MG0600
RPD MG0601
RPD MG0602
RPD MG0603
RPD MG0800
RPD MG0801
RPD MG0802
RPD MG0803
RPD MG1000
RPD MG1001
RPD MG1002
RPD MG1003
RPD MG1201
RPD MG1202
RPD MG1203
RPD MG1402
RPD MG1403
RPD MG1602
RPD MG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

1.07 €

10 7 Arbeitstage -4M5

1.07 €

10 7 Arbeitstage -5M5

1.07 €

10 7 Arbeitstage -6M5

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

2.03 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

2.03 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

1.07 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

2.03 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

2.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

2.33 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

2.33 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

2.33 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

4.23 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

4.23 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

4.23 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

4.23 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support