Pneumatik-Verbinder / RCC ET□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik-Verbinder / RCC ET□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Länge] 15 - 22 mm



Die Push-In-Steckverschraubungen von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverschraubungen liegt im Bereich von 3 oder 6 mm. Ihre Länge liegt zwischen 15 und 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCC ET0303
RCC ET0404
RCC ET0606
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
10 7 Arbeitstage 151537
10 7 Arbeitstage 202048
10 7 Arbeitstage 2222611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support