Pneumatik-Verbinder / RCT CG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RCT CG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 6 mm, / , [Länge] 23 - 34 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 3 oder 6 mm. Ihre Länge liegt zwischen 23 und 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCT CG03M3
RCT CG03M5
RCT CG04M3
RCT CG04M5
RCT CG06M5
RCT CG0400
RCT CG0600
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Metrisches Außengewinde Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
BSPP Außengewinde
10 7 Arbeitstage 1823M339-
10 7 Arbeitstage 1723M538-
10 7 Arbeitstage 1826M349-
10 7 Arbeitstage 1926M549-
10 7 Arbeitstage 2534M5611-
10 7 Arbeitstage 2027-412G 1/8
10 7 Arbeitstage 2334-612G 1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support