Pneumatik-Verbinder / RPY MG□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPY MG04M5
RPY MG05M5
RPY MG06M5
RPY MG0400
RPY MG0401
RPY MG0500
RPY MG0501
RPY MG0502
RPY MG0503
RPY MG0600
RPY MG0601
RPY MG0602
RPY MG0603
RPY MG0800
RPY MG0801
RPY MG0802
RPY MG0803
RPY MG1000
RPY MG1001
RPY MG1002
RPY MG1003
RPY MG1201
RPY MG1202
RPY MG1203
RPY MG1402
RPY MG1403
RPY MG1602
RPY MG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

2.00 €

10 7 Arbeitstage -4M5

2.18 €

10 7 Arbeitstage -5M5

2.18 €

10 7 Arbeitstage -6M5

2.00 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

2.37 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

2.60 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

2.37 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

2.60 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

2.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

2.92 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.83 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.53 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.53 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.83 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support