Rückschlagventile ohne Rücklauf / RPA ET

Rückschlagventile ohne Rücklauf / RPA ET

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 69 - 93 mm



Mit den Inline-Rückschlagventilen ohne Rücklauf von PREVOST wird der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem reguliert oder unterbrochen, um den Betrieb zu steuern oder Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Die Rückschlagventile weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Sie sind zwischen 69 und 93 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPA ET0404
RPA ET0505
RPA ET0606
RPA ET0808
RPA ET1010
RPA ET1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

9.75 €

1 7 Arbeitstage 4

9.75 €

1 7 Arbeitstage 5

9.75 €

1 7 Arbeitstage 6

9.75 €

1 7 Arbeitstage 8

10.78 €

1 7 Arbeitstage 10

12.27 €

1 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support