Pneumatik-Verbinder / RMU ET□□ / gleicher Durchmesser / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RMU ET□□ / gleicher Durchmesser / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 14 mm, / , [Länge] 33 - 56 mm



Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 14 mm. Sie messen zwischen 33 und 56 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMU ET0404
RMU ET0606
RMU ET0808
RMU ET1010
RMU ET1212
RMU ET1414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

2.88 €

10 7 Arbeitstage 4

2.88 €

10 7 Arbeitstage 6

3.27 €

10 7 Arbeitstage 8

4.33 €

10 7 Arbeitstage 10

7.67 €

5 7 Arbeitstage 12

7.52 €

5 7 Arbeitstage 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support