Schnellkupplung Kupplungsseite / SIC 0618□□K

Schnellkupplung Kupplungsseite / SIC 0618□□K

Konfigurierbar in [Länge] 197 mm



PREVOST stellt Push-In-Verschraubung Kupplungsseiten her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Länge der Kupplungsseiten liegt zwischen 197 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIC 061806K
SIC 061810K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Innen-Ø

70.85 €

1 7 Arbeitstage 6

70.85 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 Werkstoff Vergüteter Stahl Anwendungen Schweißen, Schneiden

Technischer Support