Pneumatik-Verbinder / RPY PT□□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPY PT□□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 49 - 79 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 49 und 79 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPY PT0404
RPY PT0505
RPY PT0606
RPY PT0808
RPY PT1010
RPY PT1212
RPY PT1414
RPY PT1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbinder mit Innen-Ø Für Rohr mit Außen-Ø (x2)

2.03 €

10 7 Arbeitstage 44

2.33 €

10 7 Arbeitstage 55

2.33 €

10 7 Arbeitstage 66

2.82 €

10 7 Arbeitstage 88

3.80 €

10 7 Arbeitstage 1010

4.07 €

5 7 Arbeitstage 1212

7.63 €

5 7 Arbeitstage 1414

7.63 €

5 7 Arbeitstage 1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support