Pneumatik-Verbinder / RPY MR□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPY MR□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 41 - 69 mm



Die Push-In-Verschraubungen von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Sie sind zwischen 41 und 69 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPY MR0400
RPY MR0401
RPY MR0500
RPY MR0501
RPY MR0502
RPY MR0503
RPY MR0600
RPY MR0601
RPY MR0602
RPY MR0603
RPY MR0800
RPY MR0801
RPY MR0802
RPY MR0803
RPY MR1000
RPY MR1001
RPY MR1002
RPY MR1003
RPY MR1201
RPY MR1202
RPY MR1203
RPY MR1402
RPY MR1403
RPY MR1602
RPY MR1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

1.68 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/85

2.03 €

10 7 Arbeitstage R 1/45

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 3/85

3.13 €

10 7 Arbeitstage R 1/25

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

2.03 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 3/86

3.13 €

10 7 Arbeitstage R 1/26

2.08 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

2.08 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

3.13 €

10 7 Arbeitstage R 1/28

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 1/810

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

2.55 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

3.28 €

10 7 Arbeitstage R 1/210

3.13 €

5 7 Arbeitstage R 1/412

3.13 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

3.28 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 3/814

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 1/214

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 3/816

6.65 €

5 7 Arbeitstage R 1/216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support