Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPY PT0604 |
RPY PT0806 |
RPY PT1008 |
RPY PT1210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbinder mit Innen-Ø | Für Rohr mit Außen-Ø (x2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 4 | ||
2.37 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 6 | ||
2.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | ||
3.23 € | 5 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbinder mit Innen-Ø
Für Rohr mit Außen-Ø (x2)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften