Pneumatik-Verbinder / RMT ET□□, R□9□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RMT ET□□, R□9□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 14 mm, / , [Länge] 30 - 73 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 14 mm. Sie messen zwischen 30 und 73 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMT ET0404
RMT ET0606
RMT ET0808
RMT ET1010
RMT ET1212
RMT ET1414
RX9 4
RX9 6
RX9 8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
Werkstoff Betriebsdruck Temperatur
(°C)
Für Schlauch mit Außen-Ø

4.30 €

10 7 Arbeitstage -20~80-----Messing vernickelt0 bis 15 bar-20 bis +804

4.62 €

10 7 Arbeitstage -20~80-----Messing vernickelt0 bis 15 bar-20 bis +806

5.27 €

10 7 Arbeitstage -20~80-----Messing vernickelt0 bis 15 bar-20 bis +808

6.83 €

10 7 Arbeitstage -20~80-----Messing vernickelt0 bis 15 bar-20 bis +8010

15.17 €

1 7 Arbeitstage -20~80-----Messing vernickelt0 bis 15 bar-20 bis +8012

10.87 €

1 7 Arbeitstage -20~80-----Messing vernickelt0 bis 15 bar-20 bis +8014

-

1 7 Arbeitstage -274542010----

-

1 7 Arbeitstage -304862012----

-

1 7 Arbeitstage -355682014----

Loading...

  1. 1

Technischer Support