Pneumatik-Verbinder / A12 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / A12 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 37 - 103 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder haben eine Länge von zwischen 37 und 103 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A12 0101
A12 1212
A12 1414
A12 1818
A12 3434
A12 3838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT IG BSPP

18.25 €

1 7 Arbeitstage R 1G 1

8.93 €

1 7 Arbeitstage R 1/2G 1/2

3.57 €

10 7 Arbeitstage R 1/4G 1/4

2.62 €

10 7 Arbeitstage R 1/8G 1/8

14.53 €

1 7 Arbeitstage R 3/4G 3/4

5.27 €

10 7 Arbeitstage R 3/8G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support