Pneumatik-Verbinder / RCC LG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCC LG03M3
RCC LG03M5
RCC LG04M3
RCC LG04M5
RCC LG06M5
RCC LG0400
RCC LG0600
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Metrisches Außengewinde Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)
BSPP Außengewinde
10 7 Arbeitstage 1722M339-
10 7 Arbeitstage 1723M539-
10 7 Arbeitstage 2026M349-
10 7 Arbeitstage 2029M548-
10 7 Arbeitstage 2233M5611-
10 7 Arbeitstage 2129-412G 1/8
10 7 Arbeitstage 2033-610G 1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support