Pneumatik-Verbinder / RPY IT□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RPY IT□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm | 6 - 16 mm, / , [Länge] 35 - 56 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 bis 12 mm oder 6 bis 16 mm auf. Sie haben eine Länge von zwischen 35 und 56 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPY IT0604
RPY IT0806
RPY IT1008
RPY IT1210
RPY IT1612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø Für Rohr mit Außen-Ø (x2)

1.62 €

10 7 Arbeitstage 64

1.62 €

10 7 Arbeitstage 86

1.93 €

10 7 Arbeitstage 108

2.33 €

10 7 Arbeitstage 1210

5.22 €

5 7 Arbeitstage 1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support