Konfigurierbar in [Betriebsdruck]15 bar, / , [Länge] 14 - 20 mm
Mit den Schlauchverbindungen von PREVOST werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie sind bis zu 15 bar Betriebsdruck zugelassen. Die Schlauchverbindungen sind zwischen 14 und 20 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RB1 1014 |
RB1 1038 |
RB1 1238 |
RB1 614 |
RB1 618 |
RB1 814 |
RB1 818 |
RB1 838 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BSPT Außengewinde | Für Rohrdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 10 x 8 | ||
2.48 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 10 x 8 | ||
2.92 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 12 x 10 | ||
1.67 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 6 x 4 | ||
1.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 6 x 4 | ||
1.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 8 x 6 | ||
1.72 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 8 x 6 | ||
2.22 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 8 x 6 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 15 | Werkstoff | Messing vernickelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPT Außengewinde
Für Rohrdurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften