Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 40 - 78 mm
PREVOST stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Sie messen zwischen 40 und 78 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPT | Für Schlauch mit Außen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 4 | ||
1.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 4 | ||
1.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 5 | ||
1.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 5 | ||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 5 | ||
2.92 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 5 | ||
1.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 6 | ||
1.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 6 | ||
1.68 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 6 | ||
2.92 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 6 | ||
1.55 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 8 | ||
1.55 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 8 | ||
1.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 8 | ||
2.92 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 8 | ||
2.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 10 | ||
2.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 10 | ||
2.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 10 | ||
3.23 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 10 | ||
3.23 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 12 | ||
3.23 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 12 | ||
3.23 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 12 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 14 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 14 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 16 | ||
6.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 16 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPT
Für Schlauch mit Außen-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften